Intel Joule用Grove Maker Kit

数週間前にIntel Joule用のGrove Shieldを公開しましたが、今回はIntel Jouleを簡単かつ迅速に始めるための素晴らしいキット、Intel Joule用Grove Maker Kitをご紹介します。
Jouleは、Intelが2016年にIoTプロジェクト向けに発表した最も驚くべきボードです。組み込みLinuxシステムと豊富なハードウェアを備えたIntel Jouleは、開発者がプロジェクトを改善し、プロトタイプを市場に出すのに最適な選択肢となります。
Intel Joule用Grove Maker Kitは、Jouleをベースにしたプロトタイプを迅速に構築するための最適なキットです。このキットには、Joule用のGrove Bash Shieldが含まれており、これを使用することで、Joule専用に選定された13のGroveモジュールを簡単に追加できます。Intel Jouleをお持ちで、迅速にプロトタイプを構築する予定がある場合は、Intel Joule用Grove Maker Kitをぜひお選びください。
特徴
パーツ紹介
Intel Joule用Grove Shield

Intel Joule用Grove Shieldは、Intel JouleをGroveモジュールファミリーに接続するための鍵となる製品です。これをJouleボードに簡単に差し込むだけで、I2C、UART、デジタルI/O、アナログ入力などのインターフェースを含む8つの堅牢で使いやすいGroveコネクタをすぐに利用できます。また、プロジェクトでさらにGPIOが必要な場合に備えて、2x20ピンヘッダーも保持しています。さらに、動作電圧を5Vまたは3.3Vに切り替えるためのスイッチも基板上に統合されています。
Groveセンサー
| 名前 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|
| Grove Button | ![]() | シンプルなモーメンタリオン/オフボタンです。Intel Joule用Grove Shieldの任意のデジタルポートに接続して、コントローラへのHigh/Low信号の入力として使用できます。 |
| Grove - Sound Sensor | ![]() | 環境の音の強さを検出するサウンドセンサーです。アナログコネクタに接続して、音をインセンティブ信号として使用します。 |
| Grove - Piezo Vibration Sensor | ![]() | 振動、衝撃、タッチを測定できます。Intel Joule用Grove Shieldの任意のデジタルコネクタに接続して、振動が検出されたときにHigh信号を受信します。 |
| Grove - Light Sensor | ![]() | 従来の光依存抵抗(LDR)と比較して、フォトトランジスタの使用により信頼性と感度が向上し、測定可能な光スペクトルも広がります。このモジュールはアナログ信号を出力し、8ビットのアナログ-デジタルコンバータ(ADC)が0〜255の範囲に変換します。 |
| Grove - Temperature Sensor | ![]() | サーミスタを使用して周囲温度(範囲:-40〜+125℃)を検出し、アナログ信号を出力します。アナログコネクタに接続してください。 |
| Grove - Touch Sensor | ![]() | 指が近くにあるときの静電容量の変化を検出できます。押す動作をタッチに置き換えるボタンとして使用できます。Intel Joule用Grove Shieldの任意のデジタルコネクタに接続してください。 |
| Grove - Rotary Angle Sensor(P) | ![]() | アナログ信号(0〜300度)を0〜Vccの範囲で線形に変化するアナログ出力に変換できます。Intel Joule用Grove Shieldのアナログコネクタに接続してください。 |
Groveアクチュエータ
| 項目 | 画像 | 説明 |
|---|---|---|
| Grove - LCD RGB Backlight | ![]() | ユーザー定義の文字とカラフルなRGBバックライトをサポートするシンプルなユーザーインターフェースです。Intel Joule用Grove ShieldのI2Cに接続して、必要な情報を表示します。 |
| Grove - Buzzer | ![]() | デジタルおよびアナログコネクタの両方に接続できるGroveコネクタ付きのシンプルなブザーです。出力がHIGHのときに音を発します。また、アナログパルス幅変調出力に接続して、さまざまな音や効果を生成することもできます。 |
| Grove - Red LED | ![]() | シンプルなLEDのグループです。Intel Joule用Grove Shieldの任意のデジタルポートに接続して、HIGH出力で点灯させます。 |
| Grove - Green LED | ![]() | シンプルなLEDのグループです。Intel Joule用Grove Shieldの任意のデジタルポートに接続して、HIGH出力で点灯させます。 |
| Grove - Blue LED | ![]() | シンプルなLEDのグループです。Intel Joule用Grove Shieldの任意のデジタルポートに接続して、HIGH出力で点灯させます。 |
| ギアステッピングモーターとドライバー | ![]() | ステッピングモーターを駆動することができます。ステッピングモーターをドライバーボードに接続し、ドライバーをIntel Joule用Grove ShieldのPWM出力を持つ任意のデジタルポートに接続します。その後、数行のコードでステッピングモーターを簡単に制御できます。 |
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。